PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2500
181H1334
Length [mm]: 2500
181H1334
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2500 DP PUR |
| Model | S62-IS10-2500 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
| Tilslutning | DN150 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 31.2 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 31.2 Kilogram |