MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1300
181H1285
Length [mm]: 1300
181H1285
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L1300 DP MW |
| Model | S62-IS10-1300 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN150 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 31.2 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 31.2 Kilogram |