MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-600
181H1062
Length [mm]: 600
181H1062
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S47 IS25 FEA L600 DP MW |
| Model | S47-IS25-600 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 19.5 Kilogram |
| Nettovægt | 19.5 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 752.578 Liter |