MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS25-1000
181H0978
Length [mm]: 1000
181H0978
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IS25 FEA L1000 DP MW |
| Model | S45SE-IS25-1000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 34.5 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 34.5 Kilogram |