MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600
181H0881
Length [mm]: 600
181H0881
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S43 IS10 L600 FEA DP MW |
| Model | S43-IS10-600 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN200 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 20 Kilogram |
| Nettovægt | 20 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.98 Cubic meter |