PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS16-1500
181H0866
Length [mm]: 1500
181H0866
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS16 L1500 DP PUR |
| Model | S81-IS16-1500 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
| Tilslutning | DN300 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 33.85 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 33.85 Kilogram |