PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-2000
181H0846
Length [mm]: 2000
181H0846
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2000 DP PUR |
| Model | S41/S42-IS10/16-2000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
| Tilslutning | DN150 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 26 Kilogram |
| Nettovægt | 26 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1843.2 Liter |