PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1500
181H0844
Length [mm]: 1500
181H0844
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1500 DP PUR |
| Model | S41/S42-IS10/16-1500 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
| Tilslutning | DN150 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 24 Kilogram |
| Nettovægt | 24 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1413.12 Liter |