MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1000
181H0824
Length [mm]: 1000
181H0824
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1000 DP MW |
| Model | S41/S42-IS25-1000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN150 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 26 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 26 Kilogram |