MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1300
181H0676
Length [mm]: 1300
181H0676
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S36 IS10 L1300 FEA DP MW |
| Model | S36-IS10/16-1300 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 21.1 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 21.1 Kilogram |