MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1000
181H0675
Length [mm]: 1000
181H0675
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S36 IS10-16 L1000 DP MW |
| Model | S36-IS10/16-1000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 42.4 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 42.4 Kilogram |