MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600
181H0673
Length [mm]: 600
181H0673
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S36 IS10-16 L600 DP MW |
| Model | S36-IS10/16-600 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 33.7 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 33.7 Kilogram |