MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-600
181H0605
Length [mm]: 600
181H0605
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S31A IG16 L600 FEA FC MW |
| Model | S31A-IG10/16/25-600 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN65 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 15.5 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 15.5 Kilogram |