PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-1300
181H0484
Length [mm]: 1300
181H0484
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S21A IS10-16 L1300 FEA DP PUR |
| Model | S21/S22-IS10/16-1300 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 16.4 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 16.4 Kilogram |