MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1500
181H0476
Length [mm]: 1500
181H0476
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S21A IS10-16 L1500 FEA DP MW |
| Model | S21/S22-IS10/16-1500 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 17 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 17 Kilogram |