MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-600
181H0471
Length [mm]: 600
181H0471
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S21A IG L600 DP MW |
| Model | S21/S22-IG10/16-600 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 21 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 21 Kilogram |