MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-IG16-400
181H0374
Length [mm]: 400
181H0374
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S20a IG L400 FC MW |
| Model | S20A-IG16-400 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN50 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 11 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 11 Kilogram |