MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-300
181H0118
Length [mm]: 300
181H0118
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IS16 L300 FC MW |
| Model | S8A-IS16-300 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN32 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 9.8 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 9.8 Kilogram |