MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IT10-100
181H0112
Length [mm]: 100
181H0112
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 100.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IT L100 FC MW |
| Model | S8A-IT10-100 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN32 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 6 Kilogram |