MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-200
181H0003
Length [mm]: 200
181H0003
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 200.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L200 FC MW |
| Model | D1-IT16-200 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN25 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.1 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 2.1 Kilogram |