Pilotreguleret servoventil, ICS 25-10-S
148X0616
Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 3 funktionsmoduler
148X0616
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | Dobbelt trykregulator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekstra tekst på amerikansk mærkat | m. elektrisk afbryder |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICS 25-10-S, 1-1/4" BW, 0 - 102 PSIG |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Tilgangstrykregulator |
| Produkttype | ICS 25-10-S |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Topdæksel | 3 funktionsmoduler |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 102.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 0.0 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6.34 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 4.617 Cubic decimeter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428878753 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |