Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 25-15-B

148X0198

Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 3 funktionsmoduler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstra tekst på amerikansk mærkatm. elektrisk bred åbning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 25-15-B 3/4 SW 20"-102 PSIG
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerTilgangstrykregulator
ProdukttypeICS 25-15-B
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeSvejsestuds
Topdæksel3 funktionsmoduler
Trykområde [psig] (CVP) [Maks.]426029709.7 psig
Trykområde [psig] (CVP) [Min.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]19.5 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.947 Kilogram
Nettovægt5.822 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428489492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm