Funktionsmodul, SVA-140B 50-65, Maks. driftstryk [bar]: 140, Låg
148B6927
Maks. driftstryk [bar]: 140
148B6927
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | SVL-140B 50SVL-140B 65 |
| Dele inkl. | 1 pakning |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | SVL Flexline-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | C UL US LISTEDCECRN |
| Hals | Standard |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R744 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 2030 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 140.0 bar |
| Material Description | SVA-140B Top complete 50-65 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Parts program navn | SVA-140B |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Funktionsmodul |
| Produkttilbehør | SVL Flexline-tilbehør |
| Produkttype | SVA-140B 50-65 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Typebetegnelse | Komplet top |
| Udstyr | Låg |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varemærke | SVL Flexline |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 5.8 Kilogram |
| Nettovægt | 4 Kilogram |
| Volume | 13.385 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |