Danfoss logo
-product-details

148B6375

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningSvejsning
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktSVA-65BT 100
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowBi-flow
Fluidagruppe12
GodkendelseCECRNEACUA
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionSVL-65BT 100 A STR Valve Housing
Omfattet af WEEENo
PakkeformatEnkeltpakke
Egenskab
Værdi
Parts program navnSVL-HT 65B
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnMultifunktionsventilhus
ProduktoplysningerVentilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline-tilbehør
ProdukttypeSVL-65BT 100
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutn. størrelse for udgang4 in
Tilslutn. str. tilgang4 in
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]100.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]100.00 mm
Tilslutningstype, tilgangSvejsning
UL-klassificeretYes
VaremærkeSVL Flexline

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15.85 Kilogram
Nettovægt14.3 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255140214