148B6371
148B6371
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | Svejsning |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | SVA-65BT 100 |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | SVL Flexline-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow | Bi-flow |
| Fluidagruppe | 12 |
| Godkendelse | CECRNEACUA |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 943 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 65.0 bar |
| Material Description | SVL-65BT 100 A ANG Valve Housing |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Parts program navn | SVL-HT 65B |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ventiler med flere funktioner |
| Produktnavn | Multifunktionsventilhus |
| Produktoplysninger | Ventilhus |
| Produkttilbehør | SVL Flexline-tilbehør |
| Produkttype | SVL-65BT 100 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Standardtilslutning | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 4 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 4 in |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] | 100.0 mm |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 100.00 mm |
| Tilslutningstype, tilgang | Svejsning |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varemærke | SVL Flexline |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10.6 Kilogram |
| Nettovægt | 9.05 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 26.676 Liter |
| EAN/UPC | 5715255140122 |