Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]2
Antal husstande [Min.]1
BeskrivelseEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Bredde med kabinet [mm]545 mm
Bredde uden kabinet [mm]545 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Dybde med kabinet [mm]150 mm
Dybde uden kabinet [mm]105 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Højde med kabinet [mm]575 mm
Højde uden kabinet [mm]575 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret i væggen
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Egenskab
Værdi
Mixing circuit - controlTermostat
Navn på producentDanfoss
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeWarranty & Service
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, lodningsmaterialeRustfast stål
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvandsydelse [kW] [Max]43 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]37 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.525 Kilogram
Nettovægt9.325 Kilogram
Volume82.11 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm