Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0195

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Mixing circuit - controlTermostat
Egenskab
Værdi
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeWarranty & Service
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 3
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt12.025 Kilogram
Nettovægt10.825 Kilogram
Volume82.11 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428525091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm