Warranty & Service
145F3904
VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
145F3904
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | Warranty & Service |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 1 |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Varmtvand, regulatornavn | PTC2+P |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 31 Kilogram |
| Nettovægt | 30 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |