Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, Fuldisoleret, Type 1, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P

145B5064

Produkttype: Akva Lux II S, Fuldisoleret, Type 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II S H26 PTC2/AVE
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
Dybde med kabinet [mm]210 mm
Dybde uden kabinet [mm]190 mm
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG udv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]463 mm
Højde uden kabinet [mm]463 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Pakke, bredde [mm]480 mm
Pakke, dybde [mm]345 mm
Pakke, højde [mm]210 mm
Egenskab
Værdi
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Lux II S, Fuldisoleret
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 110/VS2/AMV150
VarmereguleringstypeBottom
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
varmevekslerlegeringAISI 316
Varmtvand, regulatornavnPTC2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG udv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 26
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]41 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]22 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt22 Kilogram
Nettovægt20 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162511367