Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Type 3, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P

145B5059

Produkttype: Akva Les II S, Type 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Les II S XB06H+60 PTC2
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
Dybde med kabinet [mm]210 mm
Dybde uden kabinet [mm]190 mm
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG udv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]463 mm
Højde uden kabinet [mm]463 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Pakke, bredde [mm]480 mm
Pakke, dybde [mm]345 mm
Pakke, højde [mm]210 mm
Product line33
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Les II S
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 210/VS2/AMV150
VarmereguleringstypeBottom
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
varmevekslerlegeringAISI 316
Varmtvand, regulatornavnPTC2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG udv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H+-1 60
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]41 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]22 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt22 Kilogram
Nettovægt20 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162511343