Danfoss logo
Substation type Akva Lux II S with ECL Comfort 110

Akva Lux II S, Fuldisoleret, Type 1, Varmtvand, regulatornavn: PTC2

145B5012

Produkttype: Akva Lux II S, Fuldisoleret, Type 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Min.]1
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II S type 1 (XB06H-1-26) ECL110, uden kabinet
Bredde med kabinet [mm]540 mm
Bredde uden kabinet [mm]535 mm
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse1/2"
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]300 mm
Dybde uden kabinet [mm]285 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Gulvvarmekreds - pumpemærkeGrundfos
Gulvvarmekreds - pumpetypeGrundfos UPM3 15-70 Auto
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]618 mm
Højde uden kabinet [mm]618 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPP-kappe
KabinetmaterialeHvidlakeret stål
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/sik. fuldisol
Mixing circuit - controlECL110
Pakke, bredde [mm]800 mm
Egenskab
Værdi
Pakke, dybde [mm]600 mm
Pakke, højde [mm]340 mm
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Lux II S, Fuldisoleret
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund og mulighed for toptilslutn.
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmeregulatornavnECL 110/VS2/AMV150
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
varmevekslerlegeringAISI 316
Varmtvand, regulatornavnPTC2
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 26
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]41 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]32 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt22 Kilogram
Nettovægt20 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162511282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm