Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Les II S, Type 3, Varmeregulatornavn: TC200, Varmtvand, regulatornavn: PTC2

145B5006

Produkttype: Akva Les II S, Type 3, 10 bar, 95 °C, Termostat TC200, PTC2

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Min.]1
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Les II S, Fuldisoleret, med kabinet, lavtemperatur station
Bredde med kabinet [mm]540 mm
Bredde uden kabinet [mm]535 mm
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]300 mm
Dybde uden kabinet [mm]285 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, anbefalet [˚C]75 °C
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Gulvvarmekreds - pumpemærkeGrundfos
Gulvvarmekreds - pumpetypeGrundfos UPM3 15-70 Auto
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]618 mm
Højde uden kabinet [mm]618 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPP-kappe
KabinetmaterialeHvidlakeret stål
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Les II S XB06+ 60 PTC2/Sikk.v.
Mixing circuit - controlTermostat TC200
Pakke, bredde [mm]800 mm
Pakke, dybde [mm]600 mm
Egenskab
Værdi
Pakke, højde [mm]340 mm
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Les II S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksThe substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund og mulighed for toptilslutn.
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmeregulatornavnTC200
VarmereguleringstypeTermostatisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
varmevekslerlegeringAISI 316
Varmtvand, regulatornavnPTC2
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H+-1 60
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]41 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]32 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt22 Kilogram
Nettovægt20 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162511268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm