Warranty & Service
145B3036
Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
145B3036
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| Bredde med kabinet [mm] | 600 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 577 mm |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstryksregulator | AVPL |
| Dybde med kabinet [mm] | 200 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 150 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Gulvvarmekreds - pumpemærke | Wilo |
| Gulvvarmekreds - pumpetype | Wilo Yonos Para 15/6 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Højde med kabinet [mm] | 740 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 616 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmulighed | Ekstra |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Termostatventil |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | Warranty & Service |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 1 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Varmereguleringstype | Termostatisk + differenstryk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | G3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Rustfast stål |
| varmevekslerlegering | AISI 316 |
| Varmtvand, regulatornavn | PM |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | G3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB37 |
| Varmtvandscirkulation | Ekstra |
| Varmtvandsydelse [kW] | 58 kW |
| Yderligere information | Direkte varme med differenstryksregulatorSikkerhedsfunktionTermostatisk blandekreds |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 23 Kilogram |
| Nettovægt | 22.5 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |