Danfoss logo
145B3033 and 145B3035

Warranty & Service

145B3035

Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAkva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorAVPL
Dybde med kabinet [mm]200 mm
Dybde uden kabinet [mm]150 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelseG3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Gulvvarmekreds - pumpemærkeWilo
Gulvvarmekreds - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]740 mm
Højde uden kabinet [mm]616 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT S XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlTermostatventil
Navn på producentDanfoss
Pakke, bredde [mm]580 mm
Egenskab
Værdi
Pakke, dybde [mm]150 mm
Pakke, højde [mm]620 mm
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeWarranty & Service
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
VarmereguleringstypeTermostatisk + differenstryk
VarmerørstørrelseØ18
VarmetilslutningsstørrelseG3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, regulatornavnPTC
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelseG3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB37
VarmtvandscirkulationEkstra
Varmtvandsydelse [kW]78 kW
Yderligere informationDirekte varme med differenstryksregulatorSikkerhedsfunktionTermostatisk blandekreds

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt23 Kilogram
Nettovægt22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428532440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm