Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Bund, Type 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
Bredde med kabinet [mm]740 mm
Bredde uden kabinet [mm]600 mm
CE-mærketYes
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
Dybde med kabinet [mm]200 mm
Dybde uden kabinet [mm]150 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlTermostat
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeAkva Vita II
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnPM
Varmtvand, reguleringstypeFlow
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB37
VarmtvandscirkulationEkstra
Varmtvandsydelse [kW]58 kW
Yderligere informationDirekte varme med differenstryksregulatorSikkerhedsfunktionTermostatisk blandekreds

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt20 Kilogram
Nettovægt19.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653743