Warranty & Service
145B1944
Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min til gulvvarme, med varmtvandscirkulation
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
145B1944
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal husstande [Maks.] | 2 |
| Antal husstande [Min.] | 1 |
| Beskrivelse | Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min til gulvvarme, med varmtvandscirkulation |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde med kabinet [mm] | 153 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 150 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Gulvvarmekreds - pumpemærke | Wilo |
| Gulvvarmekreds - pumpetype | Wilo Yonos Para 15/6 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Gasketed copper |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | Uden |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret i væggen |
| Kabinetmulighed | Ekstra |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Pakke, bredde [mm] | 800 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 600 mm |
| Pakke, højde [mm] | 160 mm |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produkttype | Warranty & Service |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 2 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| Varmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Varmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Varmepumpemærke | Wilo |
| Varmepumpetype | YONOS PARA RS 15/6 |
| Varmeregulatornavn | FTC |
| Varmereguleringstype | Termostatisk + differenstryk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| varmeveksler, pakningsmateriale | EPDM |
| Varmeveksler, testtryk [bar] | 38 bar |
| Varmtvand, cirkulationspumpemærke | Wilo |
| Varmtvand, cirkulationspumpetype | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | U141RH |
| Varmtvandscirkulation | Uden |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 55 kW |
| Varmtvandsydelse [kW] [Min] | 37 kW |
| Yderligere information | VarmtvandscirkulationSikkerhedsfunktionZoneventilaktuator |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 24 Kilogram |
| Nettovægt | 22.8 Kilogram |
| Volume | 77.346 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |