Danfoss logo
MSS

Warranty & Service

145B1039

EvoFlat MSS2, uden EPP-isoleringskappe + TWA-Z 230V NF

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Min.]1
BeskrivelseEvoFlat MSS2, uden EPP-isoleringskappe + TWA-Z 230V NF
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]153 mm
Dybde uden kabinet [mm]150 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Gulvvarmekreds - pumpemærkeWilo
Gulvvarmekreds - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPP-kappe
KabinetmaterialeHvidlakeret i væggen
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat MSS FR2 TPC-M, TWA
Mixing circuit - controlTermostat
Pakke, bredde [mm]800 mm
Pakke, dybde [mm]600 mm
Pakke, højde [mm]160 mm
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
Egenskab
Værdi
ProdukttypeWarranty & Service
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmepumpemærkeWilo
VarmepumpetypeYONOS PARA R 15/6
VarmeregulatornavnFTC
VarmereguleringstypeTermostatisk + differenstryk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 40
VarmtvandscirkulationUden
Varmtvandsydelse [kW] [Max]55 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]37 kW
Yderligere informationEPP-frontisoleringskappeTermomotor til zoneventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt13.43 Kilogram
Nettovægt12.23 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424653194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm