Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat MSS

Warranty & Service

145B1000

EvoFlat MSS1, uden EPP-isoleringskappe

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]2
Antal husstande [Min.]1
BeskrivelseEvoFlat MSS1, uden EPP-isoleringskappe
Bredde med kabinet [mm]545 mm
Bredde uden kabinet [mm]545 mm
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]153 mm
Dybde uden kabinet [mm]150 mm
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Gulvvarmekreds - pumpemærkeWilo
Gulvvarmekreds - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]590 mm
Højde uden kabinet [mm]590 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPP-kappe
KabinetmaterialeHvidlakeret i væggen
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M ZD
Mixing circuit - controlTermostat
Pakke, bredde [mm]600 mm
Pakke, dybde [mm]160 mm
Pakke, højde [mm]600 mm
Egenskab
Værdi
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeWarranty & Service
RemarksInsulated Flatstations
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmepumpemærkeWilo
VarmepumpetypeYonos Para 15/6
VarmeregulatornavnFTC
VarmereguleringstypeTermostatisk + differenstryk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
varmevekslerlegeringAISI 316
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 26
VarmtvandscirkulationUden
Varmtvandsydelse [kW] [Max]55 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]37 kW
Yderligere informationEPP-frontisoleringskappe

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt14 Kilogram