Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

Warranty & Service

145B0932

Danfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min til radiatoropvarmning med varmtvandscirkulation

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Min.]1
BeskrivelseDanfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min til radiatoropvarmning med varmtvandscirkulation
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]153 mm
Dybde uden kabinet [mm]110 mm
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialGasketed copper
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeUden
KabinetmaterialeHvidlakeret i væggen
KabinetmulighedEkstra
Material DescriptionEvoFlat FSS A1G w/Circ.
Mixing circuit - controlTermostat
Pakke, bredde [mm]800 mm
Pakke, dybde [mm]600 mm
Pakke, højde [mm]160 mm
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeWarranty & Service
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Egenskab
Værdi
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmeregulatornavnTPC-M
VarmereguleringstypeDifferenstryk + zoneventil
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, pakningsmaterialeEPDM
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, cirkulationspumpemærkeWilo
Varmtvand, cirkulationspumpetypeYONOS PARA Z15/7 RK
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeU129RH
VarmtvandscirkulationUden
Varmtvandsydelse [kW]37 kW
Yderligere informationVarmtvandscirkulation

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt20.83 Kilogram
Nettovægt19.63 Kilogram
Volume84.525 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428524582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm