Warranty & Service
145B0067
EvoFlat FSS A2 (radiator heating)
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
145B0067
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal husstande [Maks.] | 2 |
| Antal husstande [Min.] | 1 |
| Beskrivelse | EvoFlat FSS A2 (radiator heating) |
| Bredde med kabinet [mm] | 545 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 545 mm |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde med kabinet [mm] | 153 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 110 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Højde med kabinet [mm] | 590 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 590 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | Uden |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret i væggen |
| Kabinetmulighed | Ekstra |
| Material Description | EvoFlat FSS A2StS TPC-M 18L/min |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Pakke, bredde [mm] | 800 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 600 mm |
| Pakke, højde [mm] | 160 mm |
| Product line | 67 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | Warranty & Service |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Stations type | Type 3 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| Varmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Varmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Varmeregulatornavn | TPC-M |
| Varmereguleringstype | Differenstryk + zoneventil |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Rustfast stål |
| Varmeveksler, testtryk [bar] | 38 bar |
| varmevekslerlegering | AISI 316 |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H-1 40 |
| Varmtvandscirkulation | Uden |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 55 kW |
| Varmtvandsydelse [kW] [Min] | 37 kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12.03 Kilogram |
| Nettovægt | 10.83 Kilogram |
| Volume | 84.525 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524520 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |