Warranty & Service
145B0009
EvoFlat FSS A3 (radiatoropvarmning)
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
145B0009
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal husstande [Maks.] | 4 |
| Antal husstande [Min.] | 1 |
| Beskrivelse | EvoFlat FSS A3 (radiatoropvarmning) |
| Bredde med kabinet [mm] | 545 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 545 mm |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde med kabinet [mm] | 153 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 110 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 590 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 590 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | Uden |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret i væggen |
| Kabinetmulighed | Ekstra |
| Material Description | EvoFlat FSS A3 TPC-M 22L/min |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Pakke, bredde [mm] | 800 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 600 mm |
| Pakke, højde [mm] | 160 mm |
| Product line | 67 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | Warranty & Service |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Stations type | Type 3 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| Varmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Varmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Varmeregulatornavn | TPC-M |
| Varmereguleringstype | Differenstryk + zoneventil |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Kobber |
| Varmeveksler, testtryk [bar] | 38 bar |
| varmevekslerlegering | AISI 316 |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H+ 60 |
| Varmtvandscirkulation | Uden |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 55 kW |
| Varmtvandsydelse [kW] [Min] | 37 kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 13.514 Kilogram |
| Nettovægt | 12.3 Kilogram |
| Volume | 82.11 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |