Danfoss logo
Warranty & Service-product-details

Warranty & Service

145B0005

EvoFlat FSS A2 (radiatoropvarmning)

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]2
Antal husstande [Min.]1
BeskrivelseEvoFlat FSS A2 (radiatoropvarmning)
Bredde med kabinet [mm]545 mm
Bredde uden kabinet [mm]545 mm
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]153 mm
Dybde uden kabinet [mm]110 mm
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]590 mm
Højde uden kabinet [mm]590 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeUden
KabinetmaterialeHvidlakeret i væggen
KabinetmulighedEkstra
Material DescriptionEvoFlat FSS A2 TPC-M 18L/min
Mixing circuit - controlTermostat
Pakke, bredde [mm]800 mm
Pakke, dybde [mm]600 mm
Pakke, højde [mm]160 mm
Product line67
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeWarranty & Service
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmeregulatornavnTPC-M
VarmereguleringstypeDifferenstryk + zoneventil
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
varmevekslerlegeringAISI 316
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 40
VarmtvandscirkulationUden
Varmtvandsydelse [kW] [Max]55 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]37 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14.93 Kilogram
Nettovægt13.73 Kilogram
Volume83.79 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428524438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm