Varmemåtter, DEVIflex 175T, 175 W/m², 2.70 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
140F1481
Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 3.6, Applikation: Gulvvarme
140F1481
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| CE-mærket | Yes |
| Dækningsområde [m²] | 2.70 m² |
| Deformationsstyrke [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| Farve på ydre kappe | RØD |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 113.6000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.5 mm² |
| Lederisolering | XLPE |
| Material Description | DEVIflex 175T 2,7m² 230V 465W |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Måttebredde [m] | 0.8 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 175 W/m² |
| Måttelængde [m] | 3.60 m |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produkttype | DEVIflex 175T |
| Tilbehør sæt | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning længde [m] | 6.0 m |
| Tilledning lederantal | 3 |
| Tilledning type | DTCL |
| Trækstyrke [N] | 400 N |
| Tykkelse [mm] | 7.90 mm |
| Varmeeffekt [W] | 465 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ydre kappe | PVC |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.083 Kilogram |
| Nettovægt | 2.968 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 28 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253120 |