Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Varmemåtter, DEVIflex 75T, 75 W/m², 29.30 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F1449

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 39, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]29.30 m²
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP-klasseIPX7
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeRØD
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmodstand [ohm]24.0000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]2.5 mm²
LederisoleringXLPE
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDEVIflex 75T 29,3m� 230V 2200W
Måttebredde [m]0.8 m
Måtteeffekt [W/m²]75 W/m²
Måttelængde [m]39.00 m
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProdukttypeDEVIflex 75T
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætSynthetic nail - 40 pc in box
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]6.0 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]400 N
Tykkelse [mm]7.90 mm
Varmeeffekt [W]2200 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14.46 Kilogram
Nettovægt14.306 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume102.675 Liter
EAN/UPC5703466252864