Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Varmemåtter, DEVIflex 75T, 75 W/m², 14.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F1443

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 18.6, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]14.00 m²
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP-klasseIPX7
Farve på ydre kappeRØD
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmodstand [ohm]49.9000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kold tilledningdimension [mm²]1.5 mm²
LederisoleringXLPE
Material DescriptionDEVIflex 75T 14,0m² 230V 1060W
Egenskab
Værdi
Måttebredde [m]0.8 m
Måtteeffekt [W/m²]75 W/m²
Måttelængde [m]18.60 m
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProdukttypeDEVIflex 75T
Tilbehør sætSynthetic nail - 40 pc in box
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]6.0 m
Tilledning lederantal3
Tilledning typeDTCL
Trækstyrke [N]400 N
Tykkelse [mm]7.90 mm
Varmeeffekt [W]1060 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.64 Kilogram
Nettovægt7.525 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume50.7 Liter
EAN/UPC5703466252802