Varmemåtter, DEVIflex 75T, 75 W/m², 8.60 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
140F1440
Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.8, Måttelængde [m]: 11.4, Applikation: Gulvvarme
140F1440
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| CE-mærket | Yes |
| Dækningsområde [m²] | 8.60 m² |
| Deformationsstyrke [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Farve på ydre kappe | RØD |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 84.4000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.5 mm² |
| Lederisolering | XLPE |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | DEVIflex 75T 8,6m� 230V 625W |
| Måttebredde [m] | 0.8 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 75 W/m² |
| Måttelængde [m] | 11.40 m |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produkttype | DEVIflex 75T |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilbehør sæt | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning længde [m] | 6.0 m |
| Tilledning lederantal | 3 |
| Tilledning type | DTCL |
| Trækstyrke [N] | 400 N |
| Tykkelse [mm] | 7.90 mm |
| Varmeeffekt [W] | 625 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ydre kappe | PVC |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 5.28 Kilogram |
| Nettovægt | 5.165 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 33.075 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252772 |