Termostater, DEVIreg™ InControl, Følertype: Gulv (Rum valgfrit)
140F1170
Temperatur – gulv [°C]: 5 - 35, Temperatur – rum [°C]: 15 - 35, Displaytype: LED, Applikation: Gulvvarme
140F1170
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.000 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.000 |
| 2-polet kontakt | Nej |
| Applikation | Gulvvarme |
| Batteriantal | 1 |
| Batteribackup | Ja |
| Batteritype eller navn | Reflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R) |
| Beskrivelse | DEVIreg InControl |
| Bredde [mm] | 44.00 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeringsfirma | Intertek Semko |
| Definitionspunkt for føler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DINskinne montage | Nej |
| Display (ja/nej) | Nej |
| Displaytype | LED |
| Dybde [mm] | 34 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element IP-klasse | 21 |
| Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] | 0.15 W |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c)7(c)-I |
| Farve | RAL 9016 |
| Følertype | Gulv (Rum valgfrit) |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
| Frostsikring [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkendelse | BluetoothCEZigbeeIntertek Semko |
| Højde [mm] | 71 mm |
| Indeholder batterier | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Induktiv belastning | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompatibelfremmed følertype | Ja |
| Kompatibelt rammesystem | Nej |
| Maks.lederdimension klemmer [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | DEVIreg InControl |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | 21 |
| Produktbredde [mm] | 44 mm |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produktoplysninger | DEVIreg™ InControl |
| Produkttype | DEVIreg Incontrol |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Reguleringstype | PWM |
| Relækontakt | 1-polet |
| Resistiv belastning maks. [A] | 16 A |
| SCIP-dossier nr. | a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e |
| SCIP-dossier produktnavn | DEVIREG INCONTROL - Room thermostat |
| Skalaindstilling | 5 - 35ºC |
| Softwareklasse | A |
| Temperatur – gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur – gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur – rum [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur – rum [°C] [Min.] | 15 °C |
| Temperatur for kugletryktest [°C] | 75 °C |
| Temperatur maks. begrænser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| UL-klassificeret | No |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 168 Gram |
| Nettovægt | 114 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.722 Liter |
| EAN/UPC | 5703466250419 |