DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 6.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
140F0474
Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 12, Applikation: Gulvvarme
140F0474
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | DEVImat 150T 6m² 230V 900W + Display |
| CE-mærket | Yes |
| Dækningsområde [m²] | 6.00 m² |
| Deformationsstyrke [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP-klasse | IPX7 |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabelmodstand [ohm] | 58.9000 Ohm |
| Kabeltype | Dobbeltleder |
| Kold tilledningdimension [mm²] | 1.0 mm² |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lederisolering | FEP |
| Material Description | DEVImat 150T 6m² 230V 900W + Display |
| Måttebredde [m] | 0.5 m |
| Måtteeffekt [W/m²] | 150 W/m² |
| Måttelængde [m] | 12.00 m |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Sets heating elements |
| Produkttype | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Tilbehør sæt | DEVIreg™ Display Connect |
| Tilledning | Ja |
| Tilledning antal | 1 |
| Tilledning type | DTWB |
| Trækstyrke [N] | 120 N |
| Varmeeffekt [W] | 900 W |
| Varmeprincip | Seriel resistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ydre kappe | PVDF |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.145 Kilogram |
| Nettovægt | 2.795 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253458 |