Plate, S62/PL.04 316L TL 1234R/L S.L
134Z2936
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2936
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S62/PL.04 316L TL 1234R/L S.L |
| Model | S62/PL.04 316L TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Spare part |
| Produkttype | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tilslutning | DN150 |
| Tykkelse [mm] | 0.4 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.44 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 2.44 Kilogram |