Plate, S45SE/PL.04 AISI316L TL 1234
134Z2330
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2330
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S45SE/PL.04 316L TL 1234R/L S.L.E |
| Model | S45SE/PL.04 AISI316L TL 1234 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Spare part |
| Produkttype | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tilslutning | DN100 |
| Tykkelse [mm] | 0.4 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.63 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 1.63 Kilogram |